Fingergreifer OFG

  • Fingergreifer für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, beispielsweise beim Umsetzen der Produkte in Trays oder zur Qualitätskontrolle
  • Das schmale Fingerdesign ermöglicht es, kleine Produkte eng zu platzieren, etwa in einer Sushi-Lunchbox
  • Handhabung organischer Produkte mit abweichenden Formen und Ausprägungen wie z. B. Hähnchenschenkel oder Äpfel
  • Einsatz in der Logistik zum Kommissionieren von Kleinteilen in Verpackungen wie z. B. Netze oder Beutel
  • Einsatz in automatisierten Anlagen, in denen unterschiedliche Produkte verarbeitet werden

Unsere Highlights...

  • Abgerundetes, der menschlichen Hand nachempfundenes Design
  • Fingergreifer wahlweise im Hygienic Design
  • Flexible Fingeranbindung
  • Filigrane und schmale Finger
  • Intelligente Ansteuerung

Ihr Nutzen...

  • Flexibler, schonender und abdruckarmer Greifer für verschiedenste Aufgaben
  • Geeignet für die direkte Handhabung von Lebensmitteln
  • Realisierung verschiedener Greifmuster mit nur einem Werkzeug
  • Erlaubt die Handhabung von eng aneinander liegenden Werkstücken
  • Öffnungswinkel, Greifkraft und Fingerpositionen lassen sich flexibel anpassen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Fingergreifer OFG

 

assets/Artikelbild/10.01.51.00009_00.jpg
Neu
OFG SI-70 31.5 SPB4-30
10.01.51.00009
Innovativer Fingergreifer für den direkten Lebensmitteleinsatz sowie Pick&Place Anwendungen
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 70 °Sh
Befestigung: 31,5-4-M5
Baugröße: 30
Saugertyp: Balgsauger SPB4
assets/Artikelbild/10.01.51.00001_00.jpg
Neu
OFG HYG SI-70 31.5
10.01.51.00001
Innovativer Fingergreifer für den direkten Lebensmitteleinsatz sowie Pick&Place Anwendungen
Bauform: Hygenic Design
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 70 °Sh
Befestigung: 31,5-4-M5
assets/Artikelbild/10.01.51.00002_00.jpg
Neu
OFG HYG SI-70 50
10.01.51.00002
Innovativer Fingergreifer für den direkten Lebensmitteleinsatz sowie Pick&Place Anwendungen
Bauform: Hygenic Design
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 70 °Sh
Befestigung: 50-4-M6
assets/Artikelbild/10.01.51.00003_00.jpg
Neu
OFG SI-70 31.5
10.01.51.00003
Innovativer Fingergreifer für den direkten Lebensmitteleinsatz sowie Pick&Place Anwendungen
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 70 °Sh
Befestigung: 31,5-4-M5
assets/Artikelbild/10.01.51.00004_00.jpg
Neu
OFG SI-70 50
10.01.51.00004
Innovativer Fingergreifer für den direkten Lebensmitteleinsatz sowie Pick&Place Anwendungen
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 70 °Sh
Befestigung: 50-4-M6