OFG SI-70 31.5

Art-Nr.: 10.01.51.00003

Innovativer Fingergreifer für den direkten Lebensmitteleinsatz sowie Pick&Place Anwendungen

Werkstoff GreifelementSilikon SI
Materialhärte [Shore A]70 Shore A
Werkstoff GrundkörperAluminium
Befestigung31,5-4-M5
Schutzart IPIP 68
Aufbau SchlauchtypSchlauch D = 8 d = 6
OFG SI-70 31.5
Attribut Wert
B 26,40 mm
d 5,30 mm
d1 8 mm
D1 135 mm
D2 42 mm
D3 105 mm
Dmk 31,50 mm
Dr 60,50 mm
H 99,30 mm
H1 165,50 mm
H2 4,10 mm
Attribut Wert
Werkstoff Grundkörper Aluminium
Werkstoff Greifelement Silikon SI
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,8 ... 1,0 bar
Einsatztemperatur -30 ... 80 °C
Schutzart IP IP 68
Gewicht 552 g
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
Bestellhinweise: OFG SI-70 31.5

Der Fingergreifer OFG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz

Verfügbares Zubehör: Steuerung, Montageset