Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Innovativer Fingergreifer für den direkten Lebensmitteleinsatz sowie Pick&Place Anwendungen
Werkstoff Greifelement | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 70 Shore A |
Werkstoff Grundkörper | Aluminium |
Befestigung | 50-4-M6 |
Schutzart IP | IP 68 |
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 8 d = 6 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 26,40 mm |
d | 6,40 mm |
d1 | 8 mm |
D1 | 135 mm |
D2 | 63 mm |
D3 | 105 mm |
Dmk | 50 mm |
Dr | 60,50 mm |
H | 99,30 mm |
H1 | 180,50 mm |
H2 | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium |
Werkstoff Greifelement | Silikon SI |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,8 ... 1,0 bar |
Einsatztemperatur | -30 ... 80 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Gewicht | 614 g |
Bestellhinweise: OFG SI-70 50
Der Fingergreifer OFG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz
Verfügbares Zubehör: Steuerung, Montageset