Flächengreifsystem FMHD

Robustes Greifsystem mit Anschluss für externen Vakuum-Erzeuger

Produkthighlights

  • Zur leistungsstarken Handhabung von Schnittholz, Hobel- und Leimware, Paletten und Kistenelementen
  • Handhabung von natürlich gewachsenem Material mit Astlöchern und stark verwundenen, rauen Oberflächen
  • Ideal für die Einsatzbedingungen in Sägewerken, Holz- und Möbelbaubetrieben geeignet
  • Zum lagenweisen Entstapeln und Umsetzen von Werkstücken einsetzbar

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Greifsystems. Wir stehen Ihnen von der Projektierung und Auslegung bis hin zur Inbetriebnahme zur Seite.

Produkt anfragen

Das Flächengreifsystem FMHD lässt sich schnell und effizient im System integrieren und verfügt über einen Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung. Durch den integrierten Vakuum-Speicher und den robusten, wartungsfreundlichen Aufbau eignet sich dieser Greifer besonders zur Handhabung in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen sind die Greifer außerdem optimal für den Betrieb mit Industrierobotern und Portalen geeignet.

  • Aluminium-Grundprofil (1) mit integriertem Vakuum-Speicher für hohe Steifigkeit bei geringem Eigengewicht
  • Schlauchanschluss und Trennzylinder (2) Anschluss externer Vakuum-Erzeuger
  • Enddeckel (3) mit Steuerventilen für Trennzylinder und Abblas-Funktion
  • Ventil-Profil (4) mit integrierten Flugkörper-Ventilen
  • Schnellwechselprofil mit Dichtschaum und Schnellwechsel-Klebefolie (5) Wartungsfreundlich durch einfaches Austauschen

Auswahl- und Bestellhilfe für das FMHD

Wir fertigen unsere Greifsysteme FMHD immer passend zur Anwendung des Kunden. Mit Hilfe der folgenden Tabelle haben Sie die Möglichkeit, den Bestellschlüssel für Ihren Greifer selbst zu ermitteln. Bitte senden Sie uns den Bestellschlüssel anschließend über das Anfrageformular zu.

Beispiel-Bestellschlüssel:

1234567891011
FMHDCV112602R28O20C155LPA6L126V1CA1
Auswahlhilfe Bestellschlüssel:
FeldBedeutungMögliche AusführungenWert im Beispiel
1Greifertyp-KurzbezeichnungFMHDFMHD
2VentiltechnikCV1 – Strömungs-KugelventilCV1
3Länge (gesamt)Von 350 mm bis 1806 mm im 14 mm Raster [in mm]1260
4RasterZwei Reihen mit Ventilabstand 28 mm2R28
5SchaumtypO10O10 – Material O10O10
O20 – Material O20
O10O10S05 – Material O10O10S05
O10O10F – Material O10O10F
O20
6ZylinderpositionAbstand Greiferrand links zur Zylindermitte [in mm]C155L
7SchaltfunktionP – PNP schaltendP
8StutzenS60 – gerade 60 mm Ø
A6L – Winkel 60 mm Ø, links
COV – mit Abdeckplatte
OPE – offen
A6L
9Position StutzenAbstand Greiferrand links zur Stutzenmitte [in mm]126
10VakuumanzeigeV1 – Manometer VAM 40 V U
V2 – Vakuumschalter VSi
V1
11DruckluftanschlussCA1 – Einstecknippel 7.2
CA2 – Steckverschraubung 12
CA1

Vakuum-Flächengreifsystem FMHD

Jetzt Bestellschlüssel übermitteln und Produkt anfragen!