Flächengreifsysteme FMCB

  • Greifsystem mit geringem Eigengewicht für Betrieb mit externem Vakuumerzeuger zur Handhabung von Werkstücken im Bereich der Intralogistik
  • Ideal bei stationären Handhabungsaufgaben mit kollaborativen Robotern
  • Palettieren und Depalettieren von Kartons

Unsere Highlights...

  • Der Flächengreifer erfüllt durch innovatives Produktdesign, Vergrößerung der Kontaktoberfläche und Verringerung der Stoßkräfte die Vorgabe ISO TS 15066
  • NFC-Schnittstelle zur Datenübertragung
  • Leichte und dynamische Geometrie dank additiver Fertigungsverfahren im 3D-Druck
  • Der Greifer lässt sich durch innovative Kommunikationstechnik leicht in Automatisierungsumgebungen integrieren

Ihr Nutzen...

  • Eignung für MRK-Betrieb
  • Direkter, einfacher Zugriff auf Gerätedaten mittels Smartphone
  • Höhere effektive Traglast
  • Einbindung des Greifers in Industrie 4.0-Umgebung möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flächengreifsysteme FMCB

 

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
10.01.43.00002
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Ventiltyp: Strömungswiderstand
Düsendurchmesser: 1.1 mm
Länge L: 300 mm
Breite B: 130 mm
Höhe H: 131.4 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Vakuum- und Druckschalter VSi
Gewicht: 1.35 kg
Bauart: PNP schaltend
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
10.01.43.00017
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Ventiltyp: Strömungswiderstand
Düsendurchmesser: 1.1 mm
Länge L: 300 mm
Breite B: 130 mm
Höhe H: 131.4 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Vakuum- und Druckschalter VSi
Gewicht: 1.35 kg
Bauart: NPN schaltend
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
10.01.43.00071
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Ventiltyp: Strömungswiderstand
Düsendurchmesser: 1.5 mm
Länge L: 297 mm
Breite B: 123.2 mm
Höhe H: 158 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 54mm
Saugertyp: Balgsauger SPB2
Durchmesser Ds: 40 mm
Bauform: Push In
mit: Vakuum- und Druckschalter VSi
Gewicht: 1.669 kg
Bauart: PNP schaltend
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
10.01.43.00073
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Ventiltyp: Strömungswiderstand
Düsendurchmesser: 1.5 mm
Länge L: 297 mm
Breite B: 123.2 mm
Höhe H: 158 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 54mm
Saugertyp: Balgsauger SPB2
Durchmesser Ds: 40 mm
Bauform: Push In
mit: Vakuum- und Druckschalter VSi
Gewicht: 1.669 kg
Bauart: NPN schaltend