Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Düsendurchmesser | 1,1 mm |
Länge L | 300 mm |
Breite B | 130 mm |
Höhe H | 131,4 mm |
Anordnung | 3R18 |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Vakuum- und Druckschalter VSi |
Gewicht | 1,35 kg |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 159 mm |
dn | 10 mm |
D | 32 mm |
H | 131,40 mm |
H1 | 137,40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 300 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 99 mm |
L3 | 102 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 1,35 kg |
Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
Anzahl Saugzellen | 45 |
Bestellhinweise: FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
Das Flächengreifsystem FMCB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.