Flanschmodule VEE-QCM

  • Manueller Schnellwechsel-Adapter mit Bajonettverschluss inklusive Vakuum-Anschluss
  • Flanschmodul zur vertikalen oder horizontalen Vakuum-Einspeisung

Unsere Highlights...

  • Große Nennweite
  • Schnellwechsel-Adapter mit Bajonettverschluss

Ihr Nutzen...

  • Ermöglicht Betrieb mit Seitenkanalverdichtern oder Mehrstufenejektoren
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel des Greifers
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flanschmodule VEE-QCM

 

VEE-QCM 32
10.01.36.00121
VEE-Flanschmodul mit Schnellwechseladapter und integrierter Vakuumeinleitung
Länge L1: 32 mm
Kreisdurchmesser D mk: 46 mm
Bohrungsanzahl: 8
Durchfluss (max): 60 m³/h
VEE-QCM 53
10.01.36.00122
VEE-Flanschmodul mit Schnellwechseladapter und integrierter Vakuumeinleitung
Länge L1: 53 mm
Kreisdurchmesser D mk: 46 mm
Bohrungsanzahl: 8
Durchfluss (max): 20 m³/h
VEE-QCM 67
10.01.36.00123
VEE-Flanschmodul mit Schnellwechseladapter und integrierter Vakuumeinleitung
Außendurchmesser D2: 25 mm
Länge L1: 67 mm
Kreisdurchmesser D mk: 46 mm
Bohrungsanzahl: 8
Durchfluss (max): 60 m³/h