Roboter-Set VEE

  • Anschlussfertiges Roboter-Set für Leichtbauroboter und Cobots basierend auf einem pneumatischen Vakuum-Erzeuger
  • Enthält neben dem Vakuum-Erzeuger auch Flansch und Greifer
  • Pick & Place-Anwendungen
  • Einsatz in Primär- und Sekundärverpackungsprozessen

Unsere Highlights...

  • Set beinhaltet alle benötigten Komponenten zum Aufbau eines kompletten Greifers
  • Flexibler Austausch des Greifers möglich
  • Pneumatische Vakuum-Erzeugung direkt am Greifer
  • Hohe Saugleistung bei geringem Luftverbrauch
  • Einteiliger Düsenstock

Ihr Nutzen...

  • Anschlussfertiges Roboter-Set zur einfachen Montage und Inbetriebnahme
  • Einsatzmöglichkeit für unterschiedlichste Anforderungen
  • Kleine und leichte Schläuche für die Druckluftversorgung
  • Energieeffiziente Vakuum-Erzeugung
  • Schnelle und einfache Reinigung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Roboter-Set VEE

 

ROB-SET VEE FANUC
10.01.36.00282
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Vakuum-Endeffektor
für: FANUC
Typ: M-3iA, CR-4iA, CR-7iA
Evakuierungsgrad: 85 %
ROB-SET VEE KUKA
10.01.36.00281
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Vakuum-Endeffektor
für: KUKA
Typ: iiwa 7,14
Evakuierungsgrad: 85 %
ROB-SET VEE YASKAWA
10.01.36.00283
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Vakuum-Endeffektor
für: YASKAWA
Typ: MPP3S
Evakuierungsgrad: 85 %
ROB-SET VEE UR
10.01.36.00280
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
mit: Vakuum-Endeffektor
für: Universal Robots
Typ: 3,5,10
Evakuierungsgrad: 85 %