Sauggreifer für Vakuum-Endeffektoren

  • Runder Flach- bzw. Balgsauger bis 4,5 Falten zur Handhabung von Beuteln und weiteren sehr flexiblen Verpackungen bzw. Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
  • Einsatz in schnellen Verpackungsabläufen bzw. bei hohen Anforderungen an die Abdichtung und den Verschleiß der Sauggreifer

Unsere Highlights...

  • Flexible, anpassungsfähige Dichtlippe
  • FDA-konformer Werkstoff Silikon SI und SI-HD
  • Verschleiß- und abriebfester Werkstoff Elastodur ED-65

Ihr Nutzen...

  • Optimale Abdichtung sowohl auf Beuteln als auch auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
  • Direkter Einsatz im Lebensmittelbereich möglich
  • Geringer Verschleiß, ca. 3-fach höhere Standzeit als NBR
 

Einzelartikel der Produktfamilie Sauggreifer für Vakuum-Endeffektoren

 

  1. 1
  2. 2
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03453
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03455
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03457
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03459
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 50 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03461
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03490
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03492
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03494
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03496
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03498
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5

  1. 1
  2. 2