Starterset VEE

  • Starterset zur Konfiguration von Vakuum-Endeffektoren für hochdynamische Prozesse
  • Komplettes Starterset im Baukastensystem zum Aufbau von bis zu zwei kompletten Greifern

Unsere Highlights...

  • Starterset in hochwertigem Koffer inklusive detaillierter Aufbauanleitung
  • Set bestehend aus über 120 Einzelteilen

Ihr Nutzen...

  • Einfache Konstruktion von Vakuum-Endeffektoren
  • Aufbau von bis zu zwei kompletten Vakuum-Endeffektoren
 

Einzelartikel der Produktfamilie Starterset VEE

 

VEE STARTERSET
10.01.36.00030
120-teiliges Starterset zum Aufbau von bis zu zwei VEE Vakuum-End-Effektoren
mit: Aufbauanleitung
assets/Artikelbild/10.01.36.00266_01.jpg
Neu
VEE SET-ECBPi
10.01.36.00266
120-teiliges Starterset zum Aufbau von bis zu zwei VEE Vakuum-End-Effektoren
mit: VEE-Set CobotPump