Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flanschplatte (rund)
Attribut | Wert |
---|---|
d | 28 mm |
d1 | 6,60 mm |
D2 | 50 mm |
D3 | 55 mm |
D | 80 mm |
Dmk | 46 mm |
D mk1 | 63 mm |
G2 | M4-IG |
G3 | M6-IG |
L | 12 mm |
L1 | 15 mm |
L2 | 3 mm |
L3 | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Gewicht | 153 g |
Bestellhinweise: FLAN-PL 80x12-ST1