FLAN-PL 55x7.5-EL1

Art-Nr.: 10.01.30.00208

Flanschplatte (rund)

Außendurchmesser D55 mm
Länge L7,5 mm
BaugrößeEL1
FLAN-PL 55x7.5-EL1
Attribut Wert
d 10 mm
d1 4,30 mm
D2 16 mm
D 55 mm
Dmk 28 mm
D mk1 46 mm
G2 M4-IG
L 7,50 mm
L1 9,50 mm
L2 2 mm
Attribut Wert
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Gewicht 34,90 g

Bestellhinweise: FLAN-PL 55x7.5-EL1