Verbinder-Unterschalen VEE-CO-L

  • Verbinder-Unterschale zum Aufbau von Verbindungsknoten in Kombination mit Verbinder-Oberschale VEE-CO-U oder in Kombination mit Grundmodul VEE-QCF
  • Direkte Aufnahme von Sauggreifern

Unsere Highlights...

  • Anschlussgewinde auf Schmalz-Produktprogramm abgestimmt
  • Inkl. Dichtelement und Schrauben (FDA-konform)

Ihr Nutzen...

  • Ermöglicht direkte Anbindung aller Schmalz-Sauggreifer
  • Es müssen keine weiteren Einzelteile bestellt werden
 

Einzelartikel der Produktfamilie Verbinder-Unterschalen VEE-CO-L

 

VEE-CO18-L-G3/8-IG
10.01.36.00020
VEE-Verbinder zum Aufbau von Knotenelementen
Rohrdurchmesser: 18 mm
Typ: Untere Halbschale
Gewinde G1: G3/8"-IG
VEE-CO18-L-G1/4-IG
10.01.36.00021
VEE-Verbinder zum Aufbau von Knotenelementen
Rohrdurchmesser: 18 mm
Typ: Untere Halbschale
Gewinde G1: G1/4"-IG
VEE-CO18-L-G1/8-IG
10.01.36.00022
VEE-Verbinder zum Aufbau von Knotenelementen
Rohrdurchmesser: 18 mm
Typ: Untere Halbschale
Gewinde G1: G1/8"-IG
VEE-CO18-L
10.01.36.00023
VEE-Verbinder zum Aufbau von Knotenelementen
Rohrdurchmesser: 18 mm
Typ: Untere Halbschale
VEE-CO18-L
10.01.36.00033
VEE-Verbinder zum Aufbau von Knotenelementen
Rohrdurchmesser: 18 mm
Typ: Untere Halbschale
Verpackungseinheit: 4 Stück
VEE-CO18-L-G3/8-IG
10.01.36.00036
VEE-Verbinder zum Aufbau von Knotenelementen
Rohrdurchmesser: 18 mm
Typ: Untere Halbschale
Gewinde G1: G3/8"-IG
Verpackungseinheit: 4 Stück