Verbindungsrohre VEE-TU

  • Verbindungsrohr als mechanische und fluidische Verbindung der Knotenelemente

Unsere Highlights...

  • Integrierte Vakuum-Führung
  • Rohr mit 17,8 mm Länge
  • Rohr mit 200 mm Länge

Ihr Nutzen...

  • Schlauchlose Vakuum-Verteilung und leicht zu reinigender VEE-Aufbau
  • Verbindung einzelner Knoten mit minimalem Abstand
  • Möglichkeit zum individuellen Ablängen der Verbindungsrohre
 

Einzelartikel der Produktfamilie Verbindungsrohre VEE-TU

 

VEE-TU 18x1.5x17.8
10.01.36.00014
VEE-Verbindungsrohr zur mechanischen und fluidischen Verbindung von Knotenelementen
Außendurchmesser D: 18 mm
Wandstärke s: 1.5 mm
Länge L: 17.8 mm
VEE-TU 18x1.5x200
10.01.36.00015
VEE-Verbindungsrohr zur mechanischen und fluidischen Verbindung von Knotenelementen
Außendurchmesser D: 18 mm
Wandstärke s: 1.5 mm
Länge L: 200 mm
VEE-TU 18x1.5x17.8
10.01.36.00037
VEE-Verbindungsrohr zur mechanischen und fluidischen Verbindung von Knotenelementen
Außendurchmesser D: 18 mm
Wandstärke s: 1.5 mm
Länge L: 17.8 mm
Verpackungseinheit: 10 Stück
VEE-TU 18x1.5x200
10.01.36.00038
VEE-Verbindungsrohr zur mechanischen und fluidischen Verbindung von Knotenelementen
Außendurchmesser D: 18 mm
Wandstärke s: 1.5 mm
Länge L: 200 mm
Verpackungseinheit: 4 Stück