Flächengreifsysteme FM-SW

  • Einsatz bei der Handhabung von verschiedensten Produkten, z. B. beim Befüllen von Kartons
  • Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Eigengewicht ideal in Verpackungsmaschinen wie z. B. Case-Packer integrierbar
  • Einsatz an Saugspinnen zur Handhabung von wölbenden Werkstücken wie z. B. Bleche, Furniere etc.
  • Typ FM mit Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung

Unsere Highlights...

  • Externer Vakuum-Erzeuger
  • Dichtelement wählbar zwischen Sauggreifer und Dichtschaum
  • Integrierte Strömungswiderstände
  • Grundprofil aus Kunststoff

Ihr Nutzen...

  • Hohe Volumenströme und Unterdruck bis -0,8 bar; geringe Betriebskosten
  • Optimale Anpassung des Greifers an die Anwendung
  • Minimale Leckageverluste bei nicht belegten Saugzellen
  • Hohe Steifigkeit bei geringem Eigengewicht
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flächengreifsysteme FM-SW

 

FM-SW 76x22 4x6 N10
10.01.11.00851
Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen
Länge L: 76 mm
Breite B: 22 mm
Rasterabstand: 4 x 6 mm
Materialtyp: Schaum N, Höhe 10 mm
FM-SW 120x60 20x20 N10
10.01.11.01823
Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen
Länge L: 120 mm
Breite B: 60 mm
Rasterabstand: 20 x 20 mm
Materialtyp: Schaum N, Höhe 10 mm
FM-SG 120x60 20 14xFSG12
10.01.11.02010
Vakuum-Flächengreifsystem mit Sauggreifer
Länge L: 120 mm
Breite B: 60 mm
Zellabstand: 20 mm
Anzahl Saugzellen: 14 Stk
Saugertyp: Balgsauggreifer FSG
Durchmesser Ds: 12 mm