Flächengreifsysteme FX-SW

  • Einsatz bei der Handhabung von verschiedensten Produkten, z. B. beim Befüllen von Kartons
  • Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Eigengewicht ideal in Verpackungsmaschinen wie z. B. Case-Packer integrierbar
  • Einsatz an Saugspinnen zur Handhabung von wölbenden Werkstücken wie z. B. Bleche, Furniere etc.
  • Typ FX mit integrierter Vakuum-Erzeugung (Ejektor)

Unsere Highlights...

  • Integrierter Vakuum-Erzeuger
  • Dichtelement wählbar zwischen Sauggreifer und Dichtschaum
  • Integrierte Strömungswiderstände
  • Grundkörper aus Kunststoff

Ihr Nutzen...

  • Schneller Vakuum-Aufbau für kurze Zyklen; minimale Störkonturen
  • Optimale Anpassung des Greifers an die Anwendung
  • Minimale Leckageverluste bei nicht belegten Saugzellen
  • Hohe Steifigkeit bei geringem Eigengewicht
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flächengreifsysteme FX-SW

 

FX-SW 120x60 20 14xFSG-12
10.01.11.02009
Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen
Länge L: 120 mm
Breite B: 60 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 0.5 mm
Luftverbrauch: 117 l/min
Anzahl Saugzellen: 14 Stk
Sauggreifertyp: FSG
Rasterabstand: 20 x 0 mm
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12 SEA
10.01.11.02008
Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen
Länge L: 120 mm
Breite B: 60 mm
mit: Abblasfunktion
Luftverbrauch: 117 l/min
Anzahl Saugzellen: 14 Stk
Sauggreifertyp: FSG
Rasterabstand: 20 x 0 mm
FX-SW 120x60 20x20 N10 10
10.01.11.01802
Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen
Länge L: 120 mm
Breite B: 60 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 0.6 mm
Materialtyp: Schaum N, Höhe 10 mm
Luftverbrauch: 117 l/min
Anzahl Saugzellen: 10 Stk
Rasterabstand: 20 x 20 mm
FX-SW 120x60 20x20 N10 10 SEA
10.01.11.01800
Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen
Länge L: 120 mm
Breite B: 60 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 0.6 mm
Materialtyp: Schaum N, Höhe 10 mm
mit: Abblasfunktion
Luftverbrauch: 117 l/min
Anzahl Saugzellen: 10 Stk
Rasterabstand: 20 x 20 mm