Vakuum-Flächengreifsystem FXP und FMP

Universeller Greifer für die Handhabung verschiedenster Werkstücke

Die Vakuum-Flächengreifsysteme FXP und FMP garantieren maximale Flexibilität bei automatisierten Handhabungsabläufen. Mit nur einem Greifer wird automatisiertes Palettieren, Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Güter verschiedenster Abmessungen ermöglicht. Werkstücke aus unterschiedlichsten Materialien wie Karton, Holz, Blech (trocken) und Kunststoff sowohl mit als auch ohne Aussparungen können gehandhabt werden.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Greifsystems. Wir stehen Ihnen von der Projektierung und Auslegung bis hin zur Inbetriebnahme zur Seite.

Produkt anfragen

Flächengreifsystem mit Sauggreifern

Anwendung

  • Universalgreifer zur Handhabung von Werkstücken unabhängig von Größe und Geometrie, des Materials und der Oberfläche
  • Handhabung von Werkstücken aus verschiedenen Materialien wie Holz (beschichtet oder sägerau), Verpackungen (Kartons, Beutel oder Dosen), Blech, Glas, Kunststoff, CFK etc.
  • Handhabung von porösen Werkstücken und von Werkstücken mit Aussparungen
  • Handhabung von Werkstücken mit undefinierter Aufnahmeposition
  • Abdruckfreie Handhabung von empfindlichen Werkstücken wie Displayglas
  • Durch das geringe Eigengewicht ideal für den Einsatz am Roboter

Ihr Nutzen

  • Ein Benchmark-Test zeigt: Die FXP / FMP-Baureihe von Schmalz erzeugt eine um durchschnittlich 86 % höhere Saugkraft als vergleichbare Greifer am Markt
  • Handhabung von Werkstücken ab 20 mm Breite, unabhängig von Material, Geometrie, Oberfläche und Position
  • Durch die Strömungsoptimierug wird die eingesetzte Energie effizienter genutzt, was die Betriebskosten nachhaltig senkt
  • Maximale Prozessbeschleunigungen und minimale Systemkosten durch Verwendung kleinerer Roboter
  • Geräuscharmer Betrieb bei einem Schallpegel von nur 74 dB(A)
  • Kein Dichtungswechsel, einfaches Umrüsten der Strömungstechnik und schneller Tausch der Dichtelemente

Flächengreifsysteme FXP und FMP

Flächengreifsysteme FXP

  • Integrierter Vakuum-Erzeuger (Ejektor)
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Flächengreifsysteme FMP

  • Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Auswahlhilfe

AnwendungsmerkmaleFXPFMP
Minimierung von Störkanten durch Verschlauchung und Befestigung der Vakuum-Erzeugung (Funktionsintegration)
Einfache Montage und schneller Anschluss des Greifers
Minimale Systemkosten (Investitionskosten inkl. Vakuum-Erzeugung, Verschlauchung und Ansteuerung)
Minimale Betriebskosten (durch Möglichkeit der elektrischen Vakuum-Erzeugung), insbesondere bei Anwendungen mit mehreren Greifern
Handhabung von stark porösen Werkstücken