Flächengreifsysteme FMP

  • Universalgreifer mit Anschluss für externen Vakuum-Erzeuger zur Handhabung von Werkstücken unabhängig von Größe und Geometrie, des Materials und der Oberfläche
  • Handhabung von Werkstücken aus verschiedenen Materialien wie Holz (beschichtet oder sägerau), Verpackungen (Kartons, Beutel oder Dosen), Blech, Glas, Kunststoff, CFK etc.
  • Handhabung von porösen Werkstücken, Werkstücken mit Aussparungen oder undefinierter Aufnahmeposition
  • Abdruckfreie Handhabung von empfindlichen Werkstücken wie Displayglas
  • Durch das geringe Eigengewicht ideal für den Einsatz am Roboter
Flexible Dichtelemente und innovative Ventiltechnik

Flexible Dichtelemente und innovative Ventiltechnik

Dichtschaum und Sauggreifer passen den Greifer optimal an das Werkstück an. Die passende Ventiltechnik sorgt für einen sicheren effizienten Prozess. Unsere Auswahlhilfen unterstützen Sie bei der Wahl des passenden Dichtelements und der passenden Ventiltechnik.

Unsere Highlights...

  • Anschlussstutzen für elektrische Vakuum-Erzeuger (Gebläse oder Pumpe)
  • Vakuum-Booster im Grundprofil integriert
  • Dichtelement wählbar zwischen Sauggreifer und Dichtschaum
  • Ventilart und -größe wählbar

Ihr Nutzen...

  • Hohe Volumenströme und Unterdruck bis -0,8 bar; geringe Betriebskosten
  • Schnelle Evakuierung für kurze Zyklen
  • Optimale Anpassung des Greifers an die Anwendung
  • Strömungsventile (SVK): poröse Werkstücke; Strömungswiderstände (SW): glatte Oberflächen, Schwenkvorgänge >45°
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flächengreifsysteme FMP

 
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FMP-SW70 442 3R18 O20 G32
10.01.38.00433
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 442 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 32 mm
Gewicht: 2 kg
FMP-SW70 442 3R18 O10O10 F G32
10.01.38.00428
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 442 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 32 mm
Gewicht: 2 kg
FMP-SW70 640 3R18 O20 G32
10.01.38.00434
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 640 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 32 mm
Gewicht: 2.8 kg
FMP-SW70 640 3R18 O10O10 F G32
10.01.38.00429
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 640 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 32 mm
Gewicht: 2.8 kg
FMP-SW70 838 3R18 O20 G60
10.01.38.00435
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 838 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Gewicht: 3.6 kg
FMP-SW70 838 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.00430
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 838 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Gewicht: 3.6 kg
FMP-SW70 1036 3R18 O20 G60
10.01.38.03066
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 1036 mm
Breite B: 130 mm
Rasterabstand: 0 x 0 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Gewicht: 4.2 kg
FMP-SW70 1036 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.01381
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 1036 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Gewicht: 4.2 kg
FMP-SW70 1234 3R18 O20 G60
10.01.38.00436
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Gewicht: 5 kg
FMP-SW70 1234 3R18 O10O10 F G60
10.01.38.00431
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Gewicht: 5 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3