Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flanschplatte
Länge L | 160 mm |
Breite B | 120 mm |
Höhe H | 10 mm |
Verwendung Konstruktion | Flächensauggreifer FMHD |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 120 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 10 mm |
H1 | 25 mm |
L | 160 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 70 mm |
L4 | 45 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 90 mm |
Bestellhinweise: FLAN-PL 160x120x10 FMHD