Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil
Länge L | 1.036 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 3R54 |
Bauform Fittings | Gerade |
Außendurchmesser D | 60 mm |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Max. Luftverbrauch Abblasen | 800 l/min |
Gewicht | 6,5 kg |
Produktfamilie | FMP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 104,80 mm |
H1 | 150,40 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 77 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SVK |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 3R54 |
Anzahl Saugzellen | 56 |
Saugkraft bei -250 mbar | 600 N |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 4 polig |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Gewicht | 6,50 kg |
Dichtelement | Sauggreifer |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar | 750 l/min |
Produktfamilie | FMP |
Bestellhinweise: FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P G60
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)