FMP-S-SW90 442 5R36 SPB2-20P G32

Art-Nr.: 10.01.38.03503

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L442 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R36
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D32 mm
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Max. Luftverbrauch Abblasen800 l/min
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
Gewicht3,2 kg
ProduktfamilieFMP
FMP-S-SW90 442 5R36 SPB2-20P G32
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 32 mm
H 82,70 mm
H1 123,20 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 77 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW


Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform
Attribut Wert
Anordnung 5R36
Anzahl Saugzellen 55
Saugkraft bei -250 mbar 140 N
Zusatzfunktion Flächengreifer 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht 3,20 kg
Dichtelement Sauggreifer
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar 300 l/min
Produktfamilie FMP


Bei 5,5 bar Druckluft-Eingangsdruck Bei einem Unterdruck von -0,25 bar und Vollbelegung des Greifers mit einem anwendungstypischen Werkstück (Holzbrett mit strukturierter Oberfläche) Der verwendete externe Vakuum-Erzeuger muss bei einem Unterdruck von -0,25 bar mindestens das genannte Saugvolumen (am Vakuum-Anschlussstutzen des FMP) zur Verfügung stellen, jedoch max. 135 % des genannten Saugvolumens
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
Bestellhinweise: FMP-S-SW90 442 5R36 SPB2-20P G32

  • Integrierte Steuerventile bei FMP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed), sowie Schlauchspeichervorspannung und Gebläsebelüftungsfunktion bei Version FMP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)