Flächengreifsysteme FXP

  • Universalgreifer mit integriertem Vakuum-Erzeuger zur Handhabung von Werkstücken unabhängig von Größe und Geometrie, des Materials und der Oberfläche
  • Handhabung von Werkstücken aus verschiedenen Materialien wie Holz (beschichtet oder sägerau), Verpackungen (Kartons, Beutel oder Dosen), Blech, Glas, Kunststoff, CFK etc.
  • Handhabung von porösen Werkstücken, Werkstücken mit Aussparungen oder undefinierter Aufnahmeposition
  • Abdruckfreie Handhabung von empfindlichen Werkstücken wie Displayglas
  • Durch das geringe Eigengewicht ideal für den Einsatz am Roboter
Flexible Dichtelemente und innovative Ventiltechnik

Flexible Dichtelemente und innovative Ventiltechnik

Dichtschaum und Sauggreifer passen den Greifer optimal an das Werkstück an. Die passende Ventiltechnik sorgt für einen sicheren effizienten Prozess. Unsere Auswahlhilfen unterstützen Sie bei der Wahl des passenden Dichtelements und der passenden Ventiltechnik.

Unsere Highlights...

  • Integrierter Vakuum-Erzeuger (Mehrstufenejektor)
  • Vakuum-Booster im Grundprofil integriert
  • Dichtelement wählbar zwischen Sauggreifer und Dichtschaum
  • Ventilart und -größe wählbar

Ihr Nutzen...

  • Schneller Vakuum-Aufbau für kurze Zyklen; minimale Störkonturen
  • Schnelle Evakuierung für kurze Zyklen
  • Optimale Anpassung des Greifers an die Anwendung
  • Strömungsventile (SVK): poröse Werkstücke; Strömungswiderstände (SW): glatte Oberflächen, Schwenkvorgänge >45°
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flächengreifsysteme FXP

 
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FXP-SW70 442 3R18 O20
10.01.38.00685
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 442 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 50
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 2.5 kg
Luftverbrauch: 250 l/min
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F
10.01.38.00690
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 442 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 50
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 2.5 kg
Luftverbrauch: 250 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O20
10.01.38.00686
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 640 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 75
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 3.2 kg
Luftverbrauch: 375 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F
10.01.38.00691
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 640 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 75
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 3.2 kg
Luftverbrauch: 375 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O20
10.01.38.00687
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 838 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 100
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 4 kg
Luftverbrauch: 500 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F
10.01.38.00692
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 838 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 100
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 3.8 kg
Luftverbrauch: 500 l/min
FXP-SW70 1036 3R18 O20
10.01.38.03068
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 1036 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 75+50
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 5.3 kg
Luftverbrauch: 650 l/min
FXP-SW70 1036 3R18 O10O10 F
10.01.38.03069
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 1036 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 75+50
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 5.3 kg
Luftverbrauch: 650 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O20
10.01.38.00688
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 100+75
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 6.1 kg
Luftverbrauch: 875 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F
10.01.38.00693
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 100+75
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 5.9 kg
Luftverbrauch: 875 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3