Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungskugelventilen
Länge L | 838 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 5R18 |
Materialtyp | Schaum N+SU, Höhe 10mm |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Spannung DC | 24V - DC |
Luftverbrauch | 500 l/min |
Gewicht | 4,4 kg |
Produktfamilie | FXP |