FXP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40-P

Art-Nr.: 10.01.38.03119

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Länge L1.036 mm
Breite B130 mm
Anordnung3R54
Anzahl Saugzellen56
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Aufbau Vakuum-ErzeugerMehrstufenejektor SEMP
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
Spannung DC24V - DC
Düsendurchmesser1,4 mm
Luftverbrauch625 l/min
Gewicht7 kg
ProduktfamilieFXP
FXP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40-P
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 105 mm
H1 144 mm
H2 55 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 1036 mm
L2 996 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW


Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm
Attribut Wert
Anordnung 3R54
Anzahl Saugzellen 56
Saugkraft bei -250 mbar 485 N
Saugvermögen max. 2270 l/min
Luftverbrauch 625 l/min
Dichtelement Sauggreifer
Zusatzfunktion Flächengreifer 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht 7 kg
Produktfamilie FXP


Schallpegel: 74 dB(A) Max. Evakuierungsgrad 55%
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: FXP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40-P

  • Integrierte Steuerventile bei FXP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed) bei Version FXP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)