Vakuum-Flächengreifsysteme FXP

  • Universalgreifer mit integriertem Vakuum-Erzeuger zur Handhabung von Werkstücken unabhängig von Größe und Geometrie, des Materials und der Oberfläche
  • Handhabung von Werkstücken aus verschiedenen Materialien wie Holz (beschichtet oder sägerau), Verpackungen (Kartons, Beutel oder Dosen), Blech, Glas, Kunststoff, CFK etc.
  • Handhabung von porösen Werkstücken und von Werkstücken mit Aussparungen
  • Handhabung von Werkstücken mit undefinierter Aufnahmeposition
  • Abdruckfreie Handhabung von empfindlichen Werkstücken wie Displayglas
  • Durch das geringe Eigengewicht ideal für den Einsatz am Roboter
Flexible Dichtelemente und innovative Ventiltechnik

Flexible Dichtelemente und innovative Ventiltechnik

Dichtschaum und Sauggreifer passen den Greifer optimal an das Werkstück an. Die passende Ventiltechnik sorgt für einen sicheren effizienten Prozess. Unsere Auswahlhilfen unterstützen Sie bei der Wahl des passenden Dichtelements und der passenden Ventiltechnik.

Unsere Highlights...

  • Integrierter Vakuum-Erzeuger (Mehrstufenejektor)
  • Vakuum-Booster im Grundprofil integriert
  • Dichtelement wählbar zwischen Sauggreifer und Dichtschaum
  • Ventilart und -größe wählbar
  • Grundprofil aus Aluminium
  • Enddeckel mit integriertem Anschluss für Druckluft, Manometer sowie in der Variante FXP-S mit Steuerventilen (Vakuum-Schalter optional)
  • Optionale, separat austauschbare SU-Schutzschicht

Ihr Nutzen...

  • Schneller Vakuum-Aufbau für kurze Zyklen; minimale Störkonturen
  • Schnelle Evakuierung für kurze Zyklen
  • Optimale Anpassung des Greifers an die Anwendung
  • Strömungsventile (SVK) für poröse Werkstücke sowie hohe Haltekraft und Strömungswiderständen (SW) für glatte Oberflächen sowie Schwenkvorgänge >45°
  • Hohe Steifigkeit bei geringem Eigengewicht
  • Minimaler Integrationsaufwand
  • Abdruckfreien Handhabung empfindlicher Werkstücke
 

Einzelartikel innerhalb der Produktfamilie Vakuum-Flächengreifsysteme FXP

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FXP-SW 0.7 442 3R18 O20
FXP-SW 0.7 442 3R18 O20
10.01.38.00685
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 442 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Mehrstufenejektor SEMP 50
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 2.1 kg
Luftverbrauch: 250 l/min
FXP-SW 0.7 442 3R18 O10O10 F
FXP-SW 0.7 442 3R18 O10O10 F
10.01.38.00690
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 442 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP 50
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 2.1 kg
Luftverbrauch: 250 l/min
FXP-SW 0.7 640 3R18 O20
FXP-SW 0.7 640 3R18 O20
10.01.38.00686
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 640 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Mehrstufenejektor SEMP 75
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 2.9 kg
Luftverbrauch: 375 l/min
FXP-SW 0.7 640 3R18 O10O10 F
FXP-SW 0.7 640 3R18 O10O10 F
10.01.38.00691
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 640 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP 75
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 2.9 kg
Luftverbrauch: 375 l/min
FXP-SW 0.7 838 3R18 O20
FXP-SW 0.7 838 3R18 O20
10.01.38.00687
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 838 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Mehrstufenejektor SEMP 100
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 3.7 kg
Luftverbrauch: 500 l/min
FXP-SW 0.7 838 3R18 O10O10 F
FXP-SW 0.7 838 3R18 O10O10 F
10.01.38.00692
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 838 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP 100
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 3.7 kg
Luftverbrauch: 500 l/min
FXP-SW 0.7 1234 3R18 O20
FXP-SW 0.7 1234 3R18 O20
10.01.38.00688
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Mehrstufenejektor SEMP 100+75
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 5.2 kg
Luftverbrauch: 875 l/min
FXP-SW 0.7 1234 3R18 O10O10 F
FXP-SW 0.7 1234 3R18 O10O10 F
10.01.38.00693
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP 100+75
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 5.2 kg
Luftverbrauch: 875 l/min
FXP-SW 0.7 1432 3R18 O20
FXP-SW 0.7 1432 3R18 O20
10.01.38.00689
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 1432 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
mit: Mehrstufenejektor SEMP 100+100
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 5.8 kg
Luftverbrauch: 1000 l/min
FXP-SW 0.7 1432 3R18 O10O10 F
FXP-SW 0.7 1432 3R18 O10O10 F
10.01.38.00694
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 1432 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP 100+100
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 5.8 kg
Luftverbrauch: 1000 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3