Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Optisches Prisma zur 90°-Umlenkung
Länge L | 39 mm |
Breite B | 21,3 mm |
Höhe H | 16,7 mm |
Lochabstand X1 | 31 mm |
Verwendung Konstruktion | Flächensauggreifer FXP-i/FMP-i |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 21,30 mm |
H | 16,70 mm |
H1 | 22,70 mm |
L | 39 mm |
Bestellhinweise: PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i