Flächengreifsystem SBX-C

Extra robuster Greifer für die Holzbranche

Das modulare Baukastensystem mit Funktionsintegration zeichnet das patentierte Vakuum-Flächengreifsystem SBX-C aus. Je nach Anwendung stehen unterschiedliche Vakuum-Erzeuger (Ejektor, Vakuum-Pumpe, Vakuum-Gebläse) zur Auswahl. Dank der flexiblen Längen des Flächengreifsystems kann der SBX-C an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Das Vakuum-Flächengreifsystem SBX-C ist in den Versionen mit einem integriertem Vakuum-Erzeuger oder mit einem externen Vakuum-Erzeuger erhältlich. 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Greifsystems. Wir stehen Ihnen von der Projektierung und Auslegung bis hin zur Inbetriebnahme zur Seite.

Produkt anfragen

Flächengreifsystem SBX bei der Handhabung von sägerauem Holz

Anwendung

  • Robustes Greifsystem zur kraftvollen Handhabung von Schnittholz, Hobel- und Leimware, Plattenware, Konstruktionsholz, Paletten und Kistenelementen
  • Handhabung von natürlich gewachsenem Material mit Astlöchern, Rissen und stark verwundenen, rauen Oberflächen
  • Ideal für die rauen Einsatzbedingungen im Sägewerken, Holz- und Möbelbaubetrieben geeignet
  • Als Doppelgreifer auch zum lagenweisen Entstapeln und Umsetzen von Werkstücken einsetzbar
  • Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abemessungen optimal für den Betrieb mit Industrierobotern und Portalen

Ihr Nutzen

  • Extra hohe Haltekraft für stark poröse und verwundene Werkstücke
  • Automatisches Abschalten nicht belegter Saugzellen, dadurch wird der maximale Systemdruck erhalten
  • Schneller Vakuum-Aufbau zur Minimierung von Zykluszeiten
  • Wartungsfreundlich durch Kompakt-Ventileinheit und schnell wechselbaren Dichtschaum
  • Einfache Systemintegration durch streckbare Anschlüsse
  • Individuelle Anpassung des Flächengreifers an den jeweiligen Anwendungsfall

Varianten von Vakuum-Flächengreifsystemen SBX

Flächengreifsysteme SBX-C mit Ejektor

  • Integrierter Vakuum-Erzeuger (Ejektor)
  • Dichtelement: Dichtschaum

Flächengreifsysteme SBX-C ohne Ejektor

  • Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung
  • Dichtelement: Dichtschaum