Flächengreifsysteme SBX-C ohne Ejektor

  • Robustes Greifsystem mit anschlussstutzen für elektrische Vakuum-Erzeuger zur kraftvollen Handhabung von Schnittholz, Hobel- und Leimware, Plattenware, Paletten, Kistenelementen
  • Handhabung von natürlich gewachsenem Material mit Astlöchern, Rissen und stark verwundenen, rauen Oberflächen
  • Ideal für die rauen Einsatzbedingungen in Sägewerken, Holz- und Möbelbaubetrieben geeignet
  • Als Doppelgreifer auch zum lagenweisen Entstapeln und Umsetzen von Werkstücken einsetzbar
  • Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen optimal für den Betrieb an Industrierobotern und Portalen
PGE-05445

Die Produktfamilie Flächengreifsysteme SBX-C ohne Ejektor läuft aus und ist noch verfügbar bis 30.06.2021

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Vakuum-Flächengreifsysteme FMHD

Unsere Highlights...

  • Anschlussstutzen für elektrische Vakuum-Erzeuger (Gebläse oder Pumpe)
  • Automatisches Abschalten nicht belegter Saugzellen
  • Verschleißfester Dichtschaum mit Klebefolie
  • Kompakte Ventileinheit

Ihr Nutzen...

  • Hohe Volumenströme und Unterdruck bis -0,8 bar; geringe Betriebskosten
  • Systemdruck wird auch bei Teilbelegung erhalten
  • Hohe Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand, durch einfaches Tauschen des Dichtschaums
  • Wartungsfreundlich, da einfach herausnehmbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flächengreifsysteme SBX-C ohne Ejektor

 

Es stehen keine Artikel entprechend der Auswahl zur Verfügung.