Flächengreifsysteme SBX-C ohne Ejektor

  • Robustes Greifsystem mit anschlussstutzen für elektrische Vakuum-Erzeuger zur kraftvollen Handhabung von Schnittholz, Hobel- und Leimware, Plattenware, Paletten, Kistenelementen
  • Handhabung von natürlich gewachsenem Material mit Astlöchern, Rissen und stark verwundenen, rauen Oberflächen
  • Ideal für die rauen Einsatzbedingungen in Sägewerken, Holz- und Möbelbaubetrieben geeignet
  • Als Doppelgreifer auch zum lagenweisen Entstapeln und Umsetzen von Werkstücken einsetzbar
  • Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen optimal für den Betrieb an Industrierobotern und Portalen

Unsere Highlights...

  • Anschlussstutzen für elektrische Vakuum-Erzeuger (Gebläse oder Pumpe)
  • Automatisches Abschalten nicht belegter Saugzellen
  • Verschleißfester Dichtschaum mit Klebefolie
  • Kompakte Ventileinheit

Ihr Nutzen...

  • Hohe Volumenströme und Unterdruck bis -0,8 bar; geringe Betriebskosten
  • Systemdruck wird auch bei Teilbelegung erhalten
  • Hohe Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand, durch einfaches Tauschen des Dichtschaums
  • Wartungsfreundlich, da einfach herausnehmbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Flächengreifsysteme SBX-C ohne Ejektor

 

SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01002
Vakuum-Flächengreifsystem mit integriertem Vakuumspeicher
Breite B: 200 mm
Länge L: 1040 mm
Zellabstand: 35 mm
Materialtyp:
Schaum O+S,Höhe 10+10+5mm
Bauform Fitting: Stutzen Gerade, Ø60
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01003
Vakuum-Flächengreifsystem mit integriertem Vakuumspeicher
Breite B: 200 mm
Länge L: 1250 mm
Zellabstand: 35 mm
Materialtyp:
Schaum O+S,Höhe 10+10+5mm
Bauform Fitting: Stutzen Gerade, Ø60
SBX-C 1040x400 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01004
Vakuum-Flächengreifsystem mit integriertem Vakuumspeicher
Breite B: 400 mm
Länge L: 1040 mm
Zellabstand: 35 mm
Materialtyp:
Schaum O+S,Höhe 10+10+5mm
Bauform Fitting: Stutzen Gerade, Ø60
SBX-C 1250x400 35 O10O10S05 SGBL
10.01.20.01005
Vakuum-Flächengreifsystem mit integriertem Vakuumspeicher
Breite B: 400 mm
Länge L: 1250 mm
Zellabstand: 35 mm
Materialtyp:
Schaum O+S,Höhe 10+10+5mm
Bauform Fitting: Stutzen Gerade, Ø60