SBX-C mit Ejektor

  • Robustes Greifsystem mit pneumatischem Vakuum-Erzeuger zur kraftvollen Handhabung von Schnittholz, Hobel- und Leimware, Plattenware, Konstruktionsholz, Paletten und Kistenelementen
  • Handhabung von natürlich gewachsenem Material mit Astlöchern, Rissen und stark verwundenen, rauen Oberflächen
  • Ideal für die rauen Einsatzbedingungen in Sägewerken, Holz- und Möbelbaubetrieben geeignet
  • Als Doppelgreifer auch zum lagenweisen Entstapeln und Umsetzen von Werkstücken einsetzbar
  • Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen optimal für den Betrieb mit Industrierobotern und Portalen

Unsere Highlights...

  • Pneumatischer Vakuum-Erzeuger (Mehrstufenejektor)
  • Automatisches Abschalten nicht belegter Saugzellen
  • Verschleißfester Dichtschaum mit Klebefolie
  • Kompakte Ventileinheit

Ihr Nutzen...

  • Schneller Vakuum-Aufbau für kurze Zyklen; minimale Störkonturen
  • Systemdruck wird auch bei Teilbelegung erhalten
  • Hohe Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand, durch einfaches Tauschen des Dichtschaums
  • Wartungsfreundlich, da einfach herausnehmbar
 

Einzelartikel innerhalb der Produktfamilie SBX-C mit Ejektor

SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SEM-150
SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SEM-150
10.01.20.01000
Vakuum-Flächengreifsystem mit integriertem Vakuumspeicher
Breite B: 200 mm
Länge L: 1040 mm
Zellabstand: 35 mm
Materialtyp:
Schaum O+S,Höhe 10+10+5mm
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SEM-150
SBX-C 1250x200 35 O10O10S05 SEM-150
10.01.20.01001
Vakuum-Flächengreifsystem mit integriertem Vakuumspeicher
Breite B: 200 mm
Länge L: 1250 mm
Zellabstand: 35 mm
Materialtyp:
Schaum O+S,Höhe 10+10+5mm