Kabel und Stecker für Vakuum-Schalter

  • Elektrischer Anschluss von Vakuum- und Druckschaltern
  • Anpassung der Anschlüsse an kundenseitige Anforderungen

Unsere Highlights...

  • Elektrische Anschlusskabel und Adapter
  • Breites Spektrum an Varianten

Ihr Nutzen...

  • Passendes Zubehör für alle Schaltertypen
  • Anpassungsmöglichkeit an vielseitige Anforderungen und lokale Standards
 

Einzelartikel der Produktfamilie Kabel und Stecker für Vakuum-Schalter

 

ASK B-M8-4 5000 K-4P
10.06.02.00031
Anschlusskabel
Anschluss 1: Buchse M8, 4 polig
Kabellänge: 5000 mm
Anschluss 2: Kabel, 4 polig
Material: PUR-Kabel
ASK WB-M8-4 5000 K-4P
10.06.02.00032
Anschlusskabel
Anschluss 1: Winkel Buchse M8, 4 pol
Kabellänge: 5000 mm
Anschluss 2: Kabel, 4 polig
Material: PUR-Kabel
ASK WB-M8-4 5000 K-4P
10.06.02.00047
Anschlusskabel
Anschluss 1: Winkel Buchse M8, 4 pol
Kabellänge: 5000 mm
Anschluss 2: Kabel, 4 polig
Material: PUR-Kabel
Bauform: LED Anzeige
ASS B-M8-4 S-M12-4
10.06.02.00048
Anschluss-Stecker
Länge L: 56 mm
Anschluss 1: Buchse M8, 4 polig
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 4 polig
ASK B-M8-4 2000 K-4P
10.06.02.00084
Anschlusskabel
Anschluss 1: Buchse M8, 4 polig
Kabellänge: 2000 mm
Anschluss 2: Kabel, 4 polig
Material: PUR-Kabel