Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Durchflusssensor mit integriertem Vakuum- und Druckschalter sowie zwei digitalen Ausgangssignalen
Durchfluss im Druckbereich | 0 ... 10 l/min |
Durchfluss im Vakuumbereich | 0 ... 10 l/min |
Messbereich | -1...8bar |
Bauform | Digitale Anzeige |
Bauart Vakuumschalter | 2x PNP + 1x analog |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Anschluss | G1/8" |
Schutzart IP | IP 40 (mit Stecker) |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 17 mm |
d1 | 2,50 mm |
d2 | 3 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
H | 50 mm |
H1 | 52 mm |
H2 | 3 mm |
H3 | 9,50 mm |
H4 | 36,70 mm |
L | 55 mm |
L1 | 76,20 mm |
L2 | 18,50 mm |
L3 | 18,60 mm |
Lk | 2000 mm |
SW1 | 17 mm |
X1 | 28 mm |
X2 | 18 mm |
Y1 | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Messbereich | -1...8bar |
Anschluss | G1/8" |
Schutzart IP | IP 40 (mit Stecker) |
Gewicht | 107 g |
Durchfluss im Druckbereich | 0 ... 10 l/min |
Durchfluss im Vakuumbereich | 0 ... 10 l/min |
Bauart Vakuumschalter | 2x PNP + 1x analog |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Produktfamilie | FS |
Bestellhinweise: FS 10 D 2PA K
Das Produkt wird als anschlussfertige Komponente geliefert.
Beigelegt ist ein 3 m langes Kabel mit offenen Litzen.