Druckschalter VS-P1

  • Elektronischer Druckschalter zur Zustandsüberwachung von Drucksystemen
  • Optimierung von Zykluszeiten oder Regelkreisen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Drucksysteme
  • Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung

Unsere Highlights...

  • Elektronischer Druckschalter
  • Schaltpunkt und Hysterese einstellbar
  • Analog- und Digitalausgang

Ihr Nutzen...

  • Präzises Messen und Schalten
  • Optimale Anpassungsmöglichkeit an vielseitige Anforderungen
  • Einstellbarer Druck-Grenzwert und kontinuierliche Druck-Überwachung
 

Einzelartikel innerhalb der Produktfamilie Druckschalter VS-P1

 

VS-P1-PNP M8-4
VS-P1-PNP M8-4
10.06.02.00051
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: 0,0 ... 1,0 bar
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-A-PNP M8-4
VS-P1-A-PNP M8-4
10.06.02.00050
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: 0,0 ... 1,0 bar
Bauform: Mit Adapterflansch
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-NPN M8-4
VS-P1-NPN M8-4
10.06.02.00104
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: 0,0 ... 1,0 bar
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-A-NPN M8-4
VS-P1-A-NPN M8-4
10.06.02.00106
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: 0,0 ... 1,0 bar
Bauform: Mit Adapterflansch
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V