Druckschalter VS-P10-AH / AV-T

  • Druckschalter zur elektronischen Prozessüberwachung in Drucksystemen
  • Einsetzbar als Mess- und Schaltelement
  • Einsatz in Handlingsystemen mit höchster Dynamik

Unsere Highlights...

  • Schaltpunkte über Teachbutton einstellbar
  • Zwei Digitalausgänge
  • Zweifarbige LED-Anzeige
  • Befestigung stehend oder liegend
  • Schaltstrom 200 mA
  • Minimierte Baugröße
  • Gewicht nur 6 g

Ihr Nutzen...

  • Schnelle Justierung der Schaltpunkte
  • Einsparung von Schaltelementen
  • Gut sichtbare Zustandsanzeige
  • Platzsparender Einbau
  • Hohe Schaltleistung
  • Geringer Platzbedarf
  • Masse des Schalters nahezu vernachlässigbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Druckschalter VS-P10-AH / AV-T

 

VS-P10-AH-T-PNP M8-4
VS-P10-AH-T-PNP M8-4
10.06.02.00383
Vakuum-/Druckschalter mit 2 teachbaren, digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Adaption horizontal
Schaltpunkteinstellung: Teachfunktion
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital
VS-P10-AH-T-PNP M8-4 S
VS-P10-AH-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00382
Vakuum-/Druckschalter mit 2 teachbaren, digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Adaption horizontal
Schaltpunkteinstellung: Teachfunktion
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
mit: Fester Hysterese
Ein-/Ausgänge: 2 digital
VS-P1-AV-T-PNP M8-4
VS-P1-AV-T-PNP M8-4
10.06.02.00385
Vakuum-/Druckschalter mit 2 teachbaren, digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Adaption vertikal
Schaltpunkteinstellung: Teachfunktion
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital
VS-P1-AV-T-PNP M8-4 S
VS-P1-AV-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00384
Vakuum-/Druckschalter mit 2 teachbaren, digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Adaption vertikal
Schaltpunkteinstellung: Teachfunktion
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
mit: Fester Hysterese
Ein-/Ausgänge: 2 digital