Druckschalter VS-P10-D

  • Elektronischer Druckschalter zur Zustandsüberwachung von Drucksystemen
  • Optimierung von Zykluszeiten oder Regelkreisen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Drucksysteme
  • Kompakte Bauweise und geringes Gewicht ermöglichen den Einbau bei Handlingsystemen direkt an der Einsatzstelle
  • Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung

Unsere Highlights...

  • Elektronischer Druckschalter mit digitaler Anzeige
  • Schaltpunkt und Hysterese über Folientastatur programmierbar
  • Zwei getrennt programmierbare Digitalausgänge
  • Sonderfunktionen programmierbar

Ihr Nutzen...

  • Präzises Schalten mit zwei getrennten Schaltausgängen
  • Optimale Anpassungsmöglichkeit an kundenseitige Anforderungen
  • Oberer und unterer Grenzwert abrufbar
  • Weitere Anpassungen möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Druckschalter VS-P10-D

 

VS-P10-D-PNP M8-4
Auslaufartikel
VS-P10-D-PNP M8-4
10.06.02.00056
Vakuum-/Druckschalter mit Display und zwei digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Mit digitaler Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital