Druckschalter VS-P10-W-D-K(-3C)

  • Druckschalter für den Einsatz in Drucksystemen zur Prozessüberwachung sowie zur Optimierung von Zykluszeiten
  • Aufbau von Regelkreisen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Drucksystemen
  • Einbau des Schalters in Panels durch kubische Bauweise und Einbaurahmen mit transparenter Schutzkappe (optional)
  • Einbau in Handlingsystemen direkt an der Einsatzstelle dank minimaler Bauweise und geringem Gewicht

Unsere Highlights...

  • Druckschalter mit digitaler Anzeige, wahlweise auch mit zweifarbigem Display
  • Einstellung aller Funktionen mittels intelligenter Menüstruktur
  • Integrierte automatische Schaltpunkteinstellung
  • Anti-Chattering-Funktion mit einstellbaren Ansprechzeiten
  • Schaltfunktion mit frei einstellbaren Schaltpunkten, wahlweise als Hysterese- oder Komparatormodus

Ihr Nutzen...

  • Übersichtliche und visuelle Überwachung der Anlage und des Prozesses
  • Reduzierung des Installationsaufwands bei Inbetriebnahme und möglicher Anpassung der Einstellungen
  • Automatische Festlegung der optimalen Schaltpunkte anhand des Prozessablaufs ohne manuelles Programmieren
  • Stabiler Schaltausgang auch bei plötzlichen, kurzzeitigen Schwankungen des Hauptdruckes
  • Optimale Anpassung der Schaltpunkte und Ausgangssignale
 

Einzelartikel der Produktfamilie Druckschalter VS-P10-W-D-K(-3C)

 

VS-P10-W-D PNP K
10.06.02.00420
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
VS-P10-W-D NPN K
10.06.02.00419
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
assets/Artikelbild/10.06.02.00680_01.jpg
Neu
VS-P10-W-D PNP K 3C-D
10.06.02.00680
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
Anzeige: Disp 3-farbig / 2-zeilig
assets/Artikelbild/10.06.02.00681_01.jpg
Neu
VS-P10-W-D NPN K 3C-D
10.06.02.00681
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
Anzeige: Disp 3-farbig / 2-zeilig
assets/Artikelbild/10.06.02.00423_00.jpg
Auslaufartikel
VS-P10-W-D NPN K 2C
10.06.02.00423
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 1 digital
Anzeige: Display zweifarbig
assets/Artikelbild/10.06.02.00424_00.jpg
Auslaufartikel
VS-P10-W-D PNP K 2C
10.06.02.00424
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 1 digital
Anzeige: Display zweifarbig