Vakuum-Schalter VSi-HD

  • Elektronischer Vakuum-Schalter VSi-HD mit IO-Link Schnittstelle zur Messung und Überwachung von Unterdruck in Automatisierungs- und Handlingsystemen
  • Heavy-Duty Ausführung für den Einsatz bei robusten Umgebungsbedingungen (z.B. durch Beschleunigungen, Verschmutzung oder Erschütterungen)
  • Einbau direkt am Sauggreifer, insbesondere in dezentralen Vakuum-Systemen
  • Ein- und Ausgabe von Prozessparametern über die Steuerung

Unsere Highlights...

  • Elektronischer Vakuum-Schalter mit digitalen Schaltsignalen
  • Robuste, kompakte Ausführung
  • Kommunikation in alle gängigen Feldbussysteme über IO-Link Schnittstelle
  • Integrierte Leckageüberwachung durch visuelle bzw. digitale Ausgabe

Ihr Nutzen...

  • Präzises Messen und Auswerten von Prozessdaten
  • Einsatz auch bei robusten Umgebungsbedingungen
  • Eingabe und Ausgabe aller relevanten Prozessdaten über die Steuerung
  • Vorausschauende Wartung über das eingesetzte Vakuum-System
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Schalter VSi-HD

 

VSi HD V M12-4
10.06.02.00677
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: -1...0 bar
Bauform: Heavy Duty
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 4 polig
Zustandsanzeige: LED
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)