Vakuum- und Druckschalter VS-P

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter zur Zustandsüberwachung von Vakuum-Systemen
  • Optimierungen von Zykluszeiten oder Regelkreisen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Systeme
  • Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung

Unsere Highlights...

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Schaltpunkt und Hysterese einstellbar
  • Analog- und Digitalausgang
  • Funktionsbereich -1 bis +10 bar, Überdrucksicherheit bis 16 bar

Ihr Nutzen...

  • Präzises Messen und Schalten
  • Optimale Anpassungsmöglichkeit an kundenseitige Anforderungen
  • Einstellbarer Vakuum-Grenzwert und kontinuierliche Vakuum-Überwachung
  • Für alle speziellen Anwendungen im Vakuum- und Druckbereich einsetzbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum- und Druckschalter VS-P

 

VS-VP10-PNP M8-4
10.06.02.00029
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1,0 ... 10,0 bar
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-VP10-A-PNP M8-4
10.06.02.00030
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1,0 ... 10,0 bar
Bauform: Mit Adapterflansch
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-VP10-NPN M8-4
10.06.02.00039
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1,0 ... 10,0 bar
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-VP10-A-NPN M8-4
10.06.02.00040
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1,0 ... 10,0 bar
Bauform: Mit Adapterflansch
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V