Vakuum- und Druckschalter VS-V/P

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter zur Zustandsüberwachung von Vakuum-Systemen
  • Optimierungen von Zykluszeiten oder Regelkreisen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Systeme
  • Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung

Unsere Highlights...

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Schaltpunkt und Hysterese einstellbar
  • Analog- und Digitalausgang
  • Funktionsbereich -1 bis +1 bar, Überdrucksicherheit bis 5 bar

Ihr Nutzen...

  • Präzises Messen und Schalten
  • Optimale Anpassungsmöglichkeit an kundenseitige Anforderungen
  • Einstellbarer Vakuum-Grenzwert und kontinuierliche Vakuum-Überwachung
  • Für alle speziellen Anwendungen im Vakuum- und Druckbereich einsetzbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum- und Druckschalter VS-V/P

 

VS-V-PNP M8-4
10.06.02.00191
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
VS-V-PNP M8-4
10.06.02.00027
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-V-A-PNP M8-4
10.06.02.00028
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Mit Adapterflansch
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-V-NPN M8-4
10.06.02.00037
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-V-A-NPN M8-4
10.06.02.00038
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Mit Adapterflansch
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-PNP M8-4
10.06.02.00051
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: 0,0 ... 1,0 bar
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-A-PNP M8-4
10.06.02.00050
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: 0,0 ... 1,0 bar
Bauform: Mit Adapterflansch
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-NPN M8-4
10.06.02.00104
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: 0,0 ... 1,0 bar
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-A-NPN M8-4
10.06.02.00106
Vakuum-/Druckschalter mit digitalem und analogem Ausgangssignal
Messbereich: 0,0 ... 1,0 bar
Bauform: Mit Adapterflansch
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 1 anal./1 dig 1...5V