Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-D

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter zur Zustandsüberwachung von Vakuum- und Drucksystemen
  • Optimierung von Zykluszeiten oder Regelkreisen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Systeme
  • Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung
PGE-04928

Die Produktfamilie Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-D läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Vakuum- und Druckschalter VSi

Unsere Highlights...

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit digitaler Anzeige
  • Schaltpunkt und Hysterese über Folientastatur programmierbar
  • Zwei getrennt programmierbare Digitalausgänge
  • Sonderfunktionen programmierbar

Ihr Nutzen...

  • Präzises Schalten mit zwei getrennten Schaltausgängen
  • Optimale Anpassungsmöglichkeit an vielseitige Anforderungen
  • Oberer und unterer Grenzwert abrufbar
  • Weitere Anpassungen möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-D

 

assets/Artikelbild/10.06.02.00270_01.jpg
Auslaufartikel
VS-V-D-PNP M8-4 C
10.06.02.00270
Vakuum-/Druckschalter mit Display und zwei digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Mit digitaler Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
mit: Codierung
Ein-/Ausgänge: 2 digital

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00056_00.jpg
Auslaufartikel
VS-P10-D-PNP M8-4
10.06.02.00056
Vakuum-/Druckschalter mit Display und zwei digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Mit digitaler Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00055_01.jpg
Auslaufartikel
VS-V-D-NPN M8-4
10.06.02.00055
Vakuum-/Druckschalter mit Display und zwei digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Mit digitaler Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00049_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-D-PNP M8-4
10.06.02.00049
Vakuum-/Druckschalter mit Display und zwei digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Mit digitaler Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023