Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-W-D

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter zur Zustandsüberwachung von Vakuum- und Drucksystemen
  • Optimierung von Zykluszeiten oder Regelkreisen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
  • Kubische Bauform auch für Panel-Einbau geeignet
  • Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung
PGE-04165

Die Produktfamilie Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-W-D läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-W-D-K-3C-D

Unsere Highlights...

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit digitaler Anzeige
  • Schaltpunkt und Hysterese über Folientastatur programmierbar
  • Zwei getrennt programmierbare Digitalausgänge
  • Sonderfunktionen programmierbar

Ihr Nutzen...

  • Präzises Schalten mit zwei getrennten Schaltausgängen
  • Optimale Anpassungsmöglichkeit an vielseitige Anforderungen
  • Oberer und unterer Grenzwert abrufbar
  • Weitere Anpassungen möglich
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-W-D

 

assets/Artikelbild/10.06.02.00113_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D PNP M8-4
10.06.02.00113
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00126_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D NPN M8-4
10.06.02.00126
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00271_00.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D PNP M8-4 C
10.06.02.00271
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
mit: Codierung
Ein-/Ausgänge: 2 digital

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2024

assets/Artikelbild/10.06.02.00192_01.jpg
Auslaufartikel
VS-V-W-D PNP M8-4
10.06.02.00192
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023

assets/Artikelbild/10.06.02.00114_00.jpg
Auslaufartikel
VS-P10-W-D PNP M8-4
10.06.02.00114
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital

Dieser Artikel läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023