Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-W-D-K(-3C-D)

  • Vakuum- und Druckschalter für den Einsatz in Vakuum- und Drucksystemen zur Prozessüberwachung und Optimierung von Zykluszeiten
  • Aufbau von Regelkreisen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
  • Einbau des Schalters in Panels durch kubische Bauweise und Einbaurahmen mit transparenter Schutzkappe (optional)
  • Einbau in Handlingsystemen direkt an der Einsatzstelle dank minimaler Baugröße und geringem Gewicht

Unsere Highlights...

  • Einstellung aller Funktionen mittels intelligenter Menüstruktur
  • Integrierte automatische Schaltpunkteinstellung
  • Anti-Chattering-Funktion mit einstellbaren Ansprechzeiten

Ihr Nutzen...

  • Reduzierung des Installationsaufwands bei Inbetriebnahme und Anpassung der Einstellungen
  • Automatische Festlegung der optimalen Schaltpunkte anhand des Prozessablaufs
  • Stabiler Schaltausgang auch bei plötzlichen, kurzzeitigen Schwankungen des Hauptdruckes
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-W-D-K(-3C-D)

 

VS-V-W-D NPN K
10.06.02.00417
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
VS-V-W-D PNP K
10.06.02.00418
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
VS-P10-W-D NPN K
10.06.02.00419
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
VS-P10-W-D PNP K
10.06.02.00420
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
assets/Artikelbild/10.06.02.00679_01.jpg
Neu
VS-V-W-D NPN K 3C-D
10.06.02.00679
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
Anzeige: 3-farbig / 2-zeilig
assets/Artikelbild/10.06.02.00678_01.jpg
Neu
VS-V-W-D PNP K 3C-D
10.06.02.00678
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
Anzeige: 3-farbig / 2-zeilig
assets/Artikelbild/10.06.02.00681_01.jpg
Neu
VS-P10-W-D NPN K 3C-D
10.06.02.00681
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
Anzeige: 3-farbig / 2-zeilig
assets/Artikelbild/10.06.02.00680_01.jpg
Neu
VS-P10-W-D PNP K 3C-D
10.06.02.00680
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
Anzeige: 3-farbig / 2-zeilig