Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit IO-Link Schnittstelle zur Messung und Überwachung von Unter- und Überdruck in Automatisierungs- und Handlingsystemen
  • Ein- und Ausgabe von Parametern über die Steuerung
  • Positionierung der Sensoreinheit unabhängig vom Bedien- und Anzeigedisplay in der Anlage
  • Einbau der Sensoreinheit direkt am Sauggreifer, insbesondere in dezentralen Vakuum-Systemen
  • Einstellen und Programmieren des Vakuum- und Druckschalters auch an schwer zugänglichen Stellen im Prozess
  • Auslesen von Gerätedaten wie z. B. Typ oder Bedienungsanleitung auch bei Variante ohne Display über das Smartphone
Vakuum- und Druckschalter mit innovativer Steuerung per App

Vakuum- und Druckschalter mit innovativer Steuerung per App

Die elektronischen Schalter sind modular aufgebaut und lassen sich einfach in die Automatisierungsumgebung integrieren. Mit der App "Schmalz ControlRoom" können Daten und Werte ausgelesen und parametriert werden.

Unsere Highlights...

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter als Variante mit oder ohne Display
  • Auslesen und parametrieren per Smartphone durch NFC-Technologie
  • Kommunikation in alle gängigen Feldbussysteme über IO-Link Schnittstelle

Ihr Nutzen...

  • Präzises Messen und Ausgabe von digitalen Signalen
  • Einfacher Zugriff auf Service- und Wartungsinformationen; mobile Anzeige von detaillierten Fehlermeldungen
  • Eingabe und Ausgabe aller relevanten Prozessdaten über die Steuerung
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum- und Druckschalter VSi

 

  1. 1
  2. 2
VSi VP8 M8-4
10.06.02.00569
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: -1...8 bar
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Zustandsanzeige: LED
Schutzart: IP 65
VSi V M8-4
10.06.02.00567
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: -1...0 bar
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Zustandsanzeige: LED
Schutzart: IP 65
VSi P10 M8-4
10.06.02.00568
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: 0...10 bar
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Zustandsanzeige: LED
Schutzart: IP 65
VSi V M12-4
10.06.02.00570
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: -1...0 bar
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 4 polig
Zustandsanzeige: LED
Schutzart: IP 65
VSi P10 M12-4
10.06.02.00571
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: 0...10 bar
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 4 polig
Zustandsanzeige: LED
Schutzart: IP 65
VSi VP8 M12-4
10.06.02.00572
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: -1...8 bar
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 4 polig
Zustandsanzeige: LED
Schutzart: IP 65
VSi V D M8-4
10.06.02.00577
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: -1...0 bar
Bauart: mit Display
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Zustandsanzeige: 2xLED
Schutzart: IP 65
VSi P10 D M8-4
10.06.02.00578
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: 0...10 bar
Bauart: mit Display
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Zustandsanzeige: 2xLED
Schutzart: IP 65
VSi VP8 D M8-4
10.06.02.00579
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: -1...8 bar
Bauart: mit Display
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Zustandsanzeige: 2xLED
Schutzart: IP 65
VSi V D M12-4
10.06.02.00580
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: -1...0 bar
Bauart: mit Display
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 4 polig
Zustandsanzeige: 2xLED
Schutzart: IP 65

  1. 1
  2. 2