Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit IO-Link Schnittstelle zur Messung und Überwachung von Unter- und Überdruck in Automatisierungs- und Handlingsystemen
Ein- und Ausgabe von Parametern über die Steuerung
Positionierung der Sensoreinheit unabhängig vom Bedien- und Anzeigedisplay in der Anlage
Einbau der Sensoreinheit direkt am Sauggreifer, insbesondere in dezentralen Vakuum-Systemen
Einstellen und Programmieren des Vakuum- und Druckschalters auch an schwer zugänglichen Stellen im Prozess
Auslesen von Gerätedaten wie z. B. Typ oder Bedienungsanleitung auch bei Variante ohne Display über das Smartphone
Vakuum- und Druckschalter mit innovativer Steuerung per App
Die elektronischen Schalter sind modular aufgebaut und lassen sich einfach in die Automatisierungsumgebung integrieren. Mit der App "Schmalz ControlRoom" können Daten und Werte ausgelesen und parametriert werden.
Produkt-Highlights
Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit oder ohne Display für exakte Messungen und digitale Signalausgabe
NFC-Schnittstelle erlaubt Parametrierung und Auslesen von Service- und Wartungsdaten mit dem Smartphone
Ein- und Ausgabe relevanter Prozessdaten über die Steuerung dank IO-Link-Schnittstelle
Schalter mit kompakter Sensoreinheit in zwei Ausführungen: ohne Display oder mit Display
Robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Montage über Vakuum- / Druckluftanschluss aus Edelstahl und optional mit zusätzlichem Befestigungswinkel
Anschlussstecker M8-4 Pin oder M12-4 Pin
Betriebs- und Schaltpunktanzeige durch rundum sichtbare LEDs
Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
Messbereich: von -1 bis 10 bar
Schaltfunktion: PNP, NPN
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.