Vakuum-Schalter VS-V-PM/EM-ST

  • Mechanischer Vakuum-Schalter für die Prozessüberwachung
  • Optimierung von Zykluszeiten oder Regelkreisen
  • Einsatz in allen Bereichen, in denen ein elektrisches bzw. pneumatisches Signal in Abhängigkeit von vorgegebenen Vakuumwerten gefordert wird
  • Als Mess- und Schaltelement einsetzbar

Unsere Highlights...

  • Robustes Kunststoffgehäuse
  • Elektromechanische Ausführung
  • Pneumatische Ausführung
  • Schaltpunkt einstellbar

Ihr Nutzen...

  • Stabiler Aufbau, präzise Arbeitsweise
  • Schaltung von Gleich- und Wechselspannung mit einer Ausführung
  • Keine elektrischen Anschlüsse erforderlich, rein pneumatische Arbeitsweise
  • Individuelle Anpassungsmöglichkeit an Prozessparameter
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Schalter VS-V-PM/EM-ST

 

VS-V-PM-NC
10.06.02.00455
Vakuum-Schalter, pneumatisch mit pneumatischem Ausgangssignal
Bauart: Stromlos geschlossen
Messbereich: -1,0 ... 0,0
Hysterese: Fest: ca. 40 mbar
VS-V-PM-NO
10.06.02.00456
Vakuum-Schalter, pneumatisch mit pneumatischem Ausgangssignal
Bauart: Stromlos offen
Messbereich: -1,0 ... 0,0
Hysterese: Fest: ca. 10 mbar
VS-V-EM-ST
10.06.02.00457
Vakuum-/Druckschalter, elektromechanisch, mit digitalem Ausgangssignal
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Bauart: Elektromechanisch
Elektrischer Anschluss:
Steckanschluss