Druckminderer DM

  • Druckminderer zur manuellen Regelung der Druckluft in Druckluftsystemen
  • Gezielte Druckluftversorgung durch präzise Druckregulierung für z. B. pneumatische Vakuum-Erzeuger
  • Einsatz für Prüf- und Messzwecke wie z. B. Leckageprüfung

Unsere Highlights...

  • Mechanisch einstellbarer Druckminderer
  • Präzise Regelung des Drucks
  • Vordruckunabhängig und rücksteuerbar

Ihr Nutzen...

  • Manuelle Einstellung mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit
  • Sehr genaues Einhalten des vorgegebenen Wertes
  • Einfache Installation und beliebige Einbaulage
 

Einzelartikel der Produktfamilie Druckminderer DM

 

DM 0.5...10 G1/2-IG
10.07.11.00025
Druckminderer
Arbeitsbereich: 0,5 ... 10,0 bar
Anschluss: G1/2"-IG
mit: Manometer
Durchfluss (max): 78 m³/h