Manometer VAM

  • Vakuum-Manometer für die analoge Messung und visuelle Überwachung des Vakuums
  • Universeller Einsatz in Vakuum-Systemen

Unsere Highlights...

  • Konventioneller Vakuum-Manometer in Rohr- und Kapselfeder-Bauweise
  • Abmessungen und Anschlüsse genormt
  • Verschiedene Messbereiche

Ihr Nutzen...

  • Einfach und funktionssicher, im Einsatz bestens bewährt
  • Für verschiedenste Vakuum-Anwendungen einsetzbar
  • Funktion angepasst an kundenseitige Bedürfnisse
 

Einzelartikel der Produktfamilie Manometer VAM

 

VAM 40 V H
10.07.02.00007
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 40 mm
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Bauform: Anschluss hinten
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
VAM 40 V DR
10.07.02.00035
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 40 mm
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Bauform: Mit Dichtring
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
VAM 63 V H PSI
10.07.02.00003
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 63 mm
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Bauform: Anschluss hinten
mit: zusätzliche PSI-Scala
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
VAM 63 V400 H
10.07.02.00002
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 63 mm
Messbereich: -0,40 ... 0,00 bar
Bauform: Anschluss hinten
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
VAM 63 V250 H
10.07.02.00006
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 63 mm
Messbereich: -0,25 ... 0,00 bar
Bauform: Anschluss hinten
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
VAM 63 V U PSI
10.07.02.00004
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 63 mm
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Bauform: Anschluss unten
mit: zusätzliche PSI-Scala
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
VAM 67 V H-SE
10.07.02.00016
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 67 mm
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Bauform: Für Schalttafeleinbau
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
VAM 100 V250 U
10.07.02.00001
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 100 mm
Messbereich: -0,25 ... 0,00 bar
Bauform: Anschluss unten
Vakuumanschluss: G1/2"-AG