Manometer VAM-D

  • Elektronisches Manometer mit Digitalanzeige für den Einsatz in Vakuum- und Drucksystemen zur Messung und Anzeige von Vakuum (-1 bis 0 bar) und Druck (0 bis 10 bar)
  • Einbau in Panels durch kubische Bauform
  • Einbau in Handlingsystemen direkt an der Einsatzstelle dank minimaler Baugröße und geringem Gewicht
  • Ideal für den mobilen Einsatz (batteriebetrieben)
  • Einfache und schnelle Fehlersuche in Vakuum- und Drucksystemen (optional im Set erhältlich)

Unsere Highlights...

  • Elektronisches Manometer mit digitaler Anzeige
  • Kompakte Bauweise, sehr geringes Gewicht (nur ca. 40 g) und batteriebetrieben
  • Erfassung und Anzeige von Vakuum- und Druckwerten

Ihr Nutzen...

  • Übersichtliche, visuelle Überwachung der Anlage und des Prozesses
  • Ideal für den mobilen Einsatz; keine externe Spannungsquelle notwendig
  • Universeller Einsatz in Vakuum- und Drucksystemen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Manometer VAM-D

 

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
10.07.02.00055
Vakuum-Manometer zur Messung und Überwachung des Vakuums
Länge L: 30 mm
Breite B: 30 mm
Messbereich: -1,0 ... 10,0 bar
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET
10.07.02.00057
Vakuum-Manometer zur Messung und Überwachung des Vakuums
Länge L: 30 mm
Breite B: 30 mm
Messbereich: -1,0 ... 10,0 bar
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Version: SET