Vakuum-Regler VR

  • Ausgleich von bauartbedingten Druckschwankungen von Vakuum-Erzeugern
  • Einsatz für Prüf- und Messzwecke

Unsere Highlights...

  • Mechanisch einstellbarer Vakuum-Regler
  • Konstante Regelung des Vakuums

Ihr Nutzen...

  • Präzise manuelle Einstellung mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit
  • Sehr genaues Einhalten des vorgegebenen Wertes, unabhängig von Druckschwankungen des Vakuum-Erzeugers
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum-Regler VR

 

VR G3/8-IG HW
10.05.05.00026
Vakuum-Regler zum Ausgleich von Druckschwankungen
Gewinde G1: G3/8"-IG
Vakuumbereich: -990 ... -14 mbar
Zusatzausstattung: Haltewinkel
VR G1/4-IG HW
10.05.05.00075
Vakuum-Regler zum Ausgleich von Druckschwankungen
Gewinde G1: G1/4"-IG
Vakuumbereich: -950 ... -25 mbar
Zusatzausstattung: Haltewinkel