Vakuum- und Drucksensoren VS

  • Elektronischer Sensor zur permanenten und exakten Messung von Vakuum- und Druckwerten
  • Umwandlung von Vakuum- und Druckwerten in ein analoges Ausgangssignal für die Steuerung
  • Kompakte Sensoreinheit zum Einbau direkt am Sauggreifer, insbesondere in dezentralen Vakuum-Systemen
  • Auslesen von Gerätedaten wie z. B. Typ oder Bedienungsanleitung über das Smartphone

Unsere Highlights...

  • Elektronischer Vakuum- und Drucksensor mit analogem Schaltausgang
  • Auslesen per Smartphone durch NFC-Technologie
  • Minimale Abmessungen und geringes Gewicht

Ihr Nutzen...

  • Permanente und exakte Überwachung von Unter- und Überdruck
  • Einfacher Zugriff auf Service-, Wartungsinformationen und Fehlermeldungen
  • Einbau in dezentralen Systemen direkt im Prozess; Einsatz in Handlingsystemen mit höchster Dynamik
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum- und Drucksensoren VS

 

VS V SA M8-4
10.06.02.00560
Vakuum- und Drucksensor ohne Display mit analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1...0 bar
Bauart: Analoger Sensor
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
VS P10 SA M8-4
10.06.02.00561
Vakuum- und Drucksensor ohne Display mit analogem Ausgangssignal
Messbereich: 0...10 bar
Bauart: Analoger Sensor
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
VS VP8 SA M8-4
10.06.02.00562
Vakuum- und Drucksensor ohne Display mit analogem Ausgangssignal
Messbereich: -1...8 bar
Bauart: Analoger Sensor
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig